전위 분배, 작동 레버 없음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 플랫 타입, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 노란색, 검정색
전위 분배용 마샬링 패널
마샬링 패널은 자동화 애플리케이션에서 명확하고 컴팩트한 신호 마샬링을 가능하게 합니다. 마샬링 패널과 마샬링 패치보드는 다양한 핀 수로 제공됩니다. 전선과 단자 포인트의 컬러 코딩된 배열과 넓은 마킹으로, 직관적이고 안전한 전위 분배 설치가 보장됩니다.
전위 분배, 작동 레버 없음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 및 8레벨, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑, 연결 부품의 색상: 검정색
전위 분배, 작동 레버 없음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 플랫 타입, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 검정색, 노란색
마샬링 패널, 작동 레버 없음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 8 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 및 8레벨, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
마샬링 패널, 작동 레버 없음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 10 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 플랫 타입, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
마샬링 패널, 작동 레버 없음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 8 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 및 8레벨, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 빨간색, 흰색
마샬링 패널, 작동 레버 없음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 8 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 및 8레벨, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
전위 분배, 작동 레버 없음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 플랫 타입, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑, 연결 부품의 색상: 흰색, 빨간색
전위 분배, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 플랫 타입, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 노란색, 검정색
마샬링 패널, 작동 레버 없음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 10 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 플랫 타입, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑, 연결 부품의 색상: 흰색
이점
- 컴팩트 설계로 인해 최대 20% 높은 신호 밀도
- 자유롭게 구성 가능한 전선 및 단자점의 색상 코딩을 통한 직관적이고 안전한 설치
- 자유롭게 액세스 가능한 2.3 mm 테스트 지점을 통한 편리한 테스트
- 넓은 면적의 피치-프리(pitch-free) 마킹
- 일관된 CLIPLINE complete 시스템 액세서리를 사용한 물류 비용 절감
마샬링 패널
PTRV 8 마샬링 단자
컴팩트 신호 분배용 마샬링 패널
마샬링 패널은 컴팩트 설계를 적용해 최고 수준의 신호 밀도를 제공하고 최대 20% 적은 공간만을 필요합니다. 마샬링 단자는 NS 35 DIN 레일에 간단히 스냅하여 손쉽게 설치할 수 있습니다. 마샬링 패널에 있는 자유롭게 접근 가능한 2.3 mm 테스트 지점 덕분에 개별 연결 지점을 손쉽게 테스트할 수 있습니다. 일관된 CLIPLINE complete 액세서리를 사용하여 보관 및 물류 비용을 줄일 수 있습니다.
마샬링 패널은 DIN VDE 0815 등에 따른 다양한 표준 색상 조합이 적용된 사전 조립된 제품이나 자유롭게 조립 가능한 제품으로 제공됩니다.
피드-인이 있거나 없는 전위 분배기
명확한 전위 분배를 위한 전위 분배기
마샬링 패널과 달리 전위 분배기는 단일 전위를 전달합니다. 피드-인이 있거나 없는 제품으로 제공되며 표준화된 FBS 브리지를 사용하여 빠르고 쉽게 확장할 수 있습니다. 마샬링 패널과 마찬가지로 전위 분배기는 최대 신호 밀도를 제공하며 NS 35 DIN 레일에 손쉽게 마운트할 수도 있습니다.
마샬링 패널
마샬링 패널 및 마샬링 패치보드 제품 브로셔
다운로드
피닉스컨택트의 마샬링 패널 및 전위 분배기에 대한 인쇄물을 받아 보시겠습니까? 아래에서 피닉스컨택트의 제품 브로셔 및 품질 브로셔를 확인할 수 있습니다.