전위 분배용 마샬링 패널

전위 분배용 마샬링 패널

마샬링 패널은 자동화 애플리케이션에서 명확하고 컴팩트한 신호 마샬링을 가능하게 합니다. 마샬링 패널과 마샬링 패치보드는 다양한 핀 수로 제공됩니다. 전선과 단자 포인트의 컬러 코딩된 배열과 넓은 마킹으로, 직관적이고 안전한 전위 분배 설치가 보장됩니다.

Go to Product Detail Page for item 3270226
PTRVB 8-PV /RD - 전위 분배
PTRVB 8-PV /RD - 전위 분배
3270226

전위 분배, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 및 8레벨, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 빨간색

Go to Product Detail Page for item 3214080
PTU 35/4X6/6X2,5 - 전위 집합 단자
PTU 35/4X6/6X2,5 - 전위 집합 단자
3214080

전위 집합 단자, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 105 A, 1차 레벨 연결 왼쪽, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 1.5 mm2 - 50 mm2, 첫 번째 레벨 연결, 내부, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

Go to Product Detail Page for item 3270117
PTRV 4 /GY - 마샬링 패널
PTRV 4 /GY - 마샬링 패널
3270117

마샬링 패널, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 10 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 플랫 타입, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 회색

Go to Product Detail Page for item 3270225
PTRVB 8-FI /BU - 전위 분배
PTRVB 8-FI /BU - 전위 분배
3270225

전위 분배, 최대 6 mm2까지의 공급 옵션 있음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 피드-인 단계, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 파란색

Go to Product Detail Page for item 3270230
PTRV 8 /VDE 0815 - 마샬링 패널
PTRV 8 /VDE 0815 - 마샬링 패널
3270230

마샬링 패널, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 8 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 및 8레벨, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 다중 색상

Go to Product Detail Page for item 3270138
PTRVB 4-FI /GY - 전위 분배
PTRVB 4-FI /GY - 전위 분배
3270138

전위 분배, 최대 6 mm2까지의 공급 옵션 있음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 피드-인 단계, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 회색

Go to Product Detail Page for item 3270224
PTRVB 8-FI /RD - 전위 분배
PTRVB 8-FI /RD - 전위 분배
3270224

전위 분배, 최대 6 mm2까지의 공급 옵션 있음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 피드-인 단계, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 빨간색

Go to Product Detail Page for item 3270247
PTRV 4-PV /BU - 전위 분배
PTRV 4-PV /BU - 전위 분배
3270247

전위 분배, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 플랫 타입, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 파란색

이점

  • 컴팩트 설계로 인해 최대 20% 높은 신호 밀도
  • 자유롭게 구성 가능한 전선 및 단자점의 색상 코딩을 통한 직관적이고 안전한 설치
  • 자유롭게 액세스 가능한 2.3 mm 테스트 지점을 통한 편리한 테스트
  • 넓은 면적의 피치-프리(pitch-free) 마킹
  • 일관된 CLIPLINE complete 시스템 액세서리를 사용한 물류 비용 절감

마샬링 패널

DIN 레일에 마운트된 PTRV 8 마샬링 단자

PTRV 8 마샬링 단자

컴팩트 신호 분배용 마샬링 패널

마샬링 패널은 컴팩트 설계를 적용해 최고 수준의 신호 밀도를 제공하고 최대 20% 적은 공간만을 필요합니다. 마샬링 단자는 NS 35 DIN 레일에 간단히 스냅하여 손쉽게 설치할 수 있습니다. 마샬링 패널에 있는 자유롭게 접근 가능한 2.3 mm 테스트 지점 덕분에 개별 연결 지점을 손쉽게 테스트할 수 있습니다. 일관된 CLIPLINE complete 액세서리를 사용하여 보관 및 물류 비용을 줄일 수 있습니다.
마샬링 패널은 DIN VDE 0815 등에 따른 다양한 표준 색상 조합이 적용된 사전 조립된 제품이나 자유롭게 조립 가능한 제품으로 제공됩니다.

DIN 레일에 스냅된 전위 분배기

피드-인이 있거나 없는 전위 분배기

명확한 전위 분배를 위한 전위 분배기

마샬링 패널과 달리 전위 분배기는 단일 전위를 전달합니다. 피드-인이 있거나 없는 제품으로 제공되며 표준화된 FBS 브리지를 사용하여 빠르고 쉽게 확장할 수 있습니다. 마샬링 패널과 마찬가지로 전위 분배기는 최대 신호 밀도를 제공하며 NS 35 DIN 레일에 손쉽게 마운트할 수도 있습니다.

마샬링 패널

마샬링 패널

PTRV 마샬링 패널용 구성기

자동화 애플리케이션에서의 명확한 신호 마샬링을 위해 개별 마샬링 패널을 구성하십시오.

마샬링 패널 및 마샬링 패치보드 제품 브로셔 열기

마샬링 패널 및 마샬링 패치보드 제품 브로셔

다운로드

피닉스컨택트의 마샬링 패널 및 전위 분배기에 대한 인쇄물을 받아 보시겠습니까? 아래에서 피닉스컨택트의 제품 브로셔 및 품질 브로셔를 확인할 수 있습니다.