MINI MCR-EX-T-I-PT
-
온도 측정 변환기
2908814
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품군 | MINI Analog Pro |
| 애플리케이션 | 온도 |
| 구성 | 소프트웨어 |
| 앱 |
| 기능 | |
| 구성 | 소프트웨어 |
| 앱 | |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 스텝 응답(0–99%) | ≤ 400 ms |
| 전기 절연 | |
| 과전압 카테고리 | II (≤ 5000 m) |
| 오염도 | 2 (≤ 5000 m) |
| 전기 절연 입력/출력/전원 공급 IEC/EN 61010-1 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 61010-1 |
| 정격 절연 전압 | 300 Vrms |
| 테스트 전압 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 절연 | 이중/강화 절연 |
| 전기 절연 출력/전원 공급, 입력 IEC/EN 60079-11 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-11 |
| 정격 절연 전압 | 265 Vrms |
| 전기 절연 입력/출력/전원 공급 IEC/EN 60079-7 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-7 |
| 정격 절연 전압 | 251 Vrms |
| 공급 | |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 전력 소모량 | ≤ 900 mW |
| 측정 | |
| 입력 설명 | 본질 안전 |
| 사용 가능한 센서 타입(RTD) | Pt, Ni, Si, Cu 센서 |
| 사용 가능한 센서 타입(TC) | J, K, B, E, N, R, S, T, C, A, L, U, A-1, A-2, A-3, Lr, M |
| 온도 측정 범위 | 센서 타입에 따른 범위 |
| 연결 방법 | 2, 3, 4선 |
| 선형 저항 측정 범위 | 0 Ω ... 40 kΩ (최소 측정 범위: 선택한 측정 범위의 10%) |
| 전위차계 저항 범위 | 0 Ω ... 40 kΩ (최소 측정 범위: 선택한 측정 범위의 10%) |
| 선형 mV 신호 범위 | -1000 mV ... 1000 mV |
| 0 mV ... 1000 mV (SIL) | |
| 허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | ≤ 25 Ω (조정 가능, 3-, 4-전선, 케이블당) |
| ≤ 50 Ω (조정 가능, 2-전선) | |
| 신호: 전류 | |
| 출력 수 | 1 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 예 |
| 전류 출력 신호 | 4 mA ... 20 mA (SIL) |
| 4 mA ... 20 mA (NE 43) | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 0 mA ... 21 mA (자유롭게 조정 가능) | |
| 21 mA ... 0 mA (자유롭게 조정 가능) | |
| 최대 전류 출력 신호 | 21.5 mA |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | ≤ 600 Ω |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (페룰 있음) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (페룰 없음) | |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 (연선) |
| Ex 설치(EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i 회로(EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| 안전 데이터: Terminal 1-2; 3-4 | |
| 최대 내부 인덕턴스 Li | 무시할 수 있는 수준 |
| 최대 내부 커패시턴스 Ci | 44 nF |
| 최대 출력 전압 Uo | 7 V |
| 최대 출력 전류 Io | 10 mA |
| 최대 출력 전원 Po | 18 mW |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 253 V AC (≤ 2000 m) |
| 125 V DC (≤ 2000 m) | |
| IIA/I (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 1000 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 1000 mH / 300 µF |
| IIC (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 300 mH / 15.7 µF |
| IIB/IIA/IIIC (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 100 mH / 950 nF, 50 mH / 950 nF, 5 mH / 950 nF, 1 mH / 950 nF |
| IIC (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 100 mH / 555 nF, 50 mH / 555 nF, 5 mH / 555 nF, 1 mH / 555 nF, 10 µH / 555 nF |
| 연결 타입 | S-PORT |
| 상태 표시 | 녹색 LED (공급 전압) |
| 빨간색 LED(오류 메시지) |
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 109.81 mm |
| 깊이 | 119.2 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 하우징 소재 | PBT |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C (모든 마운팅 위치) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
| 고도 범위 (IEC/EN 61010-1) | |
| 높이 범위 | > 2000 m ... 3000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 63 °C |
| 정격 절연 전압 | 300 Vrms (입력/출력/전원 공급) |
| 절연 | 이중/강화 절연 |
| 고도 범위 (IEC/EN 61010-1) | |
| 높이 범위 | > 3000 m ... 4000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 56 °C |
| 정격 절연 전압 | 300 Vrms (입력/출력/전원 공급) |
| 절연 | 이중/강화 절연 |
| 고도 범위 (IEC/EN 61010-1) | |
| 높이 범위 | > 4000 m ... 5000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 49 °C |
| 정격 절연 전압 | 150 Vrms (입력/출력/전원 공급) |
| 절연 | 이중/강화 절연 |
| 고도 범위 (IEC/EN 60079-11) | |
| 높이 범위 | > 2000 m ... 3000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 63 °C |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 121 V AC |
| 110 V DC | |
| 정격 절연 전압 | 150 Vrms (출력/공급, 입력) |
| 고도 범위 (IEC/EN 60079-11) | |
| 높이 범위 | > 3000 m ... 4000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 56 °C |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 33 V AC/DC |
| 정격 절연 전압 | 60 Vrms (출력/공급, 입력) |
| 고도 범위 (IEC/EN 60079-11) | |
| 높이 범위 | > 4000 m ... 5000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 49 °C |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 33 V AC/DC |
| 정격 절연 전압 | 60 Vrms (출력/공급, 입력) |
| 고도 범위 (IEC/EN 60079-7) | |
| 높이 범위 | > 2000 m ... 3000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 63 °C |
| 정격 절연 전압 | 162 Vrms (입력/출력/전원 공급) |
| 고도 범위 (IEC/EN 60079-7) | |
| 높이 범위 | > 3000 m ... 4000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 56 °C |
| 정격 절연 전압 | 60 Vrms (입력/출력/전원 공급) |
| 고도 범위 (IEC/EN 60079-7) | |
| 높이 범위 | > 4000 m ... 5000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 49 °C |
| 정격 절연 전압 | 60 Vrms (입력/출력/전원 공급) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] ic IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| 인증 | IBExU 21 ATEX 1035 X |
| IECEx | |
| 마킹 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] ic IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| 인증 | IECEx IBE 21.0017 X |
| CCC / China-Ex | |
| 마킹 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] ic IIC T4 Gc | |
| 인증 | 2023122310116238 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 61010-2-201 Listed |
| Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
| Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
| Class III, Div. 1 | |
| Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2 | |
| AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
| Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
| Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
| 인증 | , C.D.-No 097285872 |
| 조선업 분야 승인 | |
| 인증 | DNV TAA00003FZ |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 마킹 | 2 |
| 참고 | 1-채널 |
| Systematic Capability | |
| 마킹 | 3 |
| INMETRO | |
| 마킹 | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] ic IIC T4 Gc | |
| 인증 | DNV 23.0187 X |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 진동 | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 전자파 호환성 | 다음 표준 및 규정에 따라 테스트됨: 내부 사용을 위한 EN 61326-1, NAMUR NE 21 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 노이즈 내성 | EN 61326-3-2 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| 표준/규정 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2908814 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1225 |
| GTIN | 4055626363103 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 117.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 117.5 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
호환 가능한 제품
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN 레일 커넥터 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN 레일 커넥터 2869728
-
MCR-DP - 격판 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - 시스템 어댑터 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - 통신 모듈 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - 통신 모듈 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - 통신 모듈 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - 통신 모듈 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - 프로그래밍 어댑터 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - 어댑터 2905872
-
UCT-EM (30X5) - 엔드 클램프용 마커 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 엔드 클램프용 마커 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - 마커 스트립 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - 플라스틱 라벨 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - 플라스틱 라벨 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - 플라스틱 라벨 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - 플라스틱 라벨 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - 플라스틱 라벨 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - 플라스틱 라벨 0828099
-
US-EMLP (15X5) - 플라스틱 라벨 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - 플라스틱 라벨 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - 플라스틱 라벨 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - 플라스틱 라벨 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - 플라스틱 라벨 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - 플라스틱 라벨 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 엔드 클램프용 마커 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 엔드 클램프용 마커 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - 전원 단자대 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - 전원 단자대 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - 모니터링 모듈 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - 모니터링 모듈 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053