MACX PL-EX-T-UIREL-UP-SP
-
온도 측정 변환기
2904912
프로그래밍 가능한 온도 변환기, 아날로그 출력 및 3개의 제한 값 릴레이 있음, 본질 안전 신호 입력, 2선, 3선 또는 4선 기술의 저항 온도계, 열전대, 스프링 케이지 연결, PLd. 교체 부품: 2924799 MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 전기적 절연 | 4-way, 입력/출력/전원 공급/스위칭 출력 간 |
| 스텝 응답(0–99%) | 1000 ms (SIL 있음) |
| 700 ms (SIL 없음) | |
| 최대 온도 상관계수 | 0.01 %/K |
| 최대 전송 오류 | 0.1 % (예: Pt 100의 경우, 300 K 폭, 4 ... 20 mA) |
| 전기 절연 입력/출력/전원 공급 | |
| 테스트 전압 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 전기 절연 입력/출력 | |
| 전기 절연 | 375 V (IEC/EN 60079-11에 따른 피크 값) |
| 전기 절연 입력/전원 공급 | |
| 전기 절연 | 375 V (IEC/EN 60079-11에 따른 피크 값) |
| 전기 절연 입력/스위칭 출력 | |
| 전기 절연 | 375 V (IEC/EN 60079-11에 따른 피크 값) |
| 전기 절연 출력/공급 | |
| 정격 절연 전압 | 300 Vrms |
| 절연 | IEC/EN 61010-1에 따른 안전 절연 |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 24 V ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Hz ... 60 Hz) |
| 일반 전류 소모량 | < 100 mA (24 V DC) |
| 전력 소모량 | < 2.4 W |
| 신호 | |
| 입력 신호 | 온도 |
| 저항기 | |
| 전압 | |
| 측정 | |
| 사용 가능한 센서 타입(RTD) | Pt, Ni, Cu 센서: 2, 3, 4선 |
| 사용 가능한 센서 타입(TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
| 온도 측정 범위 | -200 °C ... 850 °C |
| 선형 저항 측정 범위 | 0 Ω ... 50 kΩ |
| 전위차계 저항 범위 | 0 Ω ... 50 kΩ |
| 선형 mV 신호 범위 | -1000 mV ... 1000 mV |
| 스위칭: 릴레이 | |
| 출력 설명 | 1 SIL/PL |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 예 |
| 접점 유형 | 2개의 전환 접점 |
| 접점 소재 | AgSnO2, 경질 금도금 |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC (250 V DC) |
| 최대 돌입 전류 | 2 A (250 V AC) |
| 2 A (28 V DC) | |
| 0.2 A (120 V DC) | |
| 신호 | |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 예 |
| 전류 출력 신호 | 4 mA ... 20 mA (SIL의 경우, SIL 없는 추가 자유 구성) |
| 최대 전류 출력 신호 | 22 mA |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| 센서 오류 발생 시 동작 | NE 43에 따름 또는 자유롭게 구성 가능 |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 16 |
| 안전 데이터 | |
| 최대 내부 인덕턴스 Li | 무시할 수 있는 수준 |
| 최대 내부 커패시턴스 Ci | 44 nF |
| 최대 출력 전압 Uo | 6 V |
| 최대 출력 전류 Io | 7.4 mA |
| 최대 출력 전원 Po | 11 mW |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 253 V AC/DC |
| IIC: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 100 mH / 1.3 µF |
| 10 mH / 1.7 µF | |
| 1 mH / 2.6 µF | |
| 0 mH / 10 µF | |
| IIB: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 100 mH / 6.8 µF |
| 10 mH / 9.2 µF | |
| 1 mH / 15 µF | |
| 상태 표시 | LED 공급 전압, PWR (녹색) |
| 빨간색 LED, 깜박임(라인, 센서 오류, ERR) | |
| 빨간색 LED (모듈 오류, ERR) | |
| 노란색 LED(스위칭 출력) |
| 폭 | 35 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 | 노란색 (RAL 1018) |
| UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
| 하우징 소재 | PA 6.6-FR |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (UL에 의해 평가되지 않음) |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 65 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 타입 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 충격(작동) | 15g (IEC 60068-2-27) |
| 진동(작동) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X | |
| 인증 | IBExU 10 ATEX 1044 |
| IECEx | |
| 마킹 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC ic IIC T4 Gc X | |
| 인증 | IECEx IBE 10.0004 X |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 508 Listed |
| 인증 | , C.D.-No 83104549 |
| 조선업 분야 승인 | |
| 마킹 | C, EMC2 |
| 인증 | DNV GL 11 564-14HH |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 마킹 | 2 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| 마킹 | d |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
| 전자기 HF 필드 | |
| 명칭 | 전자기 RF 필드 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 2 % |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 명칭 | 빠른 트랜션트(버스트) |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 2 % |
| 전도성 간섭 | |
| 명칭 | 전도성 간섭 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 2 % |
| 전기적 절연 | 4-way, 입력/출력/전원 공급/스위칭 출력 간 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2904912 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1215 |
| GTIN | 4046356899666 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 310.56 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 180 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
MACX MCR-EX-I20 - 커넥터 2905679
-
MACX MCR-EX-CJC - 커넥터 2925002
-
UC-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 플라스틱 라벨 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 플라스틱 라벨 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 플라스틱 라벨 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 장치 마커 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - 장치 마커 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - 장치 마커 0831705
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663