TTC-6P-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I - 서지 보호 장치
2906828

서지 보호, 통합 상태 인디케이터 및 나이프 분리 있음, 3선 Ex i 신호 회로용, 공통 기준 전위. HF 애플리케이션용. 가스 방전관을 통한 간접 접지, HART 호환. FISCO 개념에 따라 fieldbus 시스템(예: PROFIBUS PA)에서 사용하기에 적합. 최대 SIL 3의 안전 관련 회로에서 사용할 수 있습니다.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

6 mm에 불과한 좁은 전체 폭으로 인한 공간 및 비용 절약
보호 디바이스의 지속적인 모니터링 및 원격 시그널링 기능(옵션)이 있는 기계적 상태 인디케이터
맞춤형 기능을 갖춘 완벽한 제품군 덕분에 MCR 애플리케이션의 모든 요구 사항에 적합한 제품을 손쉽게 찾을 수 있습니다.
플러그타입 보호 모듈이 있는 CHECKMASTER 2를 사용한 손쉬운 테스트 및 문서화
보호 플러그의 임피던스 중립 삽입 및 제거 덕분에 유지 관리 시 신호에 영향을 미치지 않음