ST-5EP1N8ACK02S - 전면부 패널 피드스루
1618767

연결 방법

전면부 패널 피드스루, 애플리케이션: 전원, 직선, SPEEDCON, M17, 핀 수: 5+PE, 접점 유형: 핀, 플랫 개스킷, 차폐: 예, 플랜지 치수: 25.75 mm x 25.75 mm, 케이블 직경 범위: 3.5 mm ... 5.5 mm, 핀 수: 6, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: ST, 이 제품은 단종 진행 중입니다. 이 제품은 신규 프로젝트에 더 이상 사용해서는 안 됩니다. 다른 제품에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

줄어든 크기: 컴팩트 장치에 적합
산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립
유연한 사용: 다양한 직경의 케이블을 안정적으로 연결
사용자별, 전면부 및 후면부 마운팅에 적합