ST-06KP020
-
크림프 접점
1607578
크림프 접점, 핀, 회전, 접점 직경: 0.6 mm, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 ... 0.34 mm2, 접점 소재: CuZn, 제외 조항 6c (Pb < 0.1 %) 없는 RoHS II에 따른 대체 제품 주문 번호: 1242311
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립
높은 연결 인장 강도
낮은 접점 저항
손쉬운 생산 모니터링