IB IL CNT-PAC - 기능 모듈
2861852

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

인라인 카운터 단자대, 액세서리 완비(커넥터 및 라벨링 필드), 1개의 카운터 입력, 1개의 제어 입력, 1개의 출력, 24 V DC, 500 mA, 3선 연결 방법

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

1개의 카운터 입력
1 개의 제어 입력
1개의 자유롭게 파라미터화 가능한 스위칭 출력
4개의 작동 모드: 이벤트 카운팅, 시간 또는 상태 제어 주파수 측정, 시간 측정(기간 또는 펄스 길이) 및 펄스 생성기
5 V 또는 24 V 신호 처리
최대 100 kHz의 입력 주파수
시간 측정을 위한 16비트 카운터 값
이벤트 카운팅 및 주파수 측정을 위한 24비트 카운터