SM-7ES1N8A8L33S - 케이블 커넥터
1613435

연결 방법

케이블 커넥터, 애플리케이션: 전원, 직선, SPEEDCON, M40, 핀 수: 4+3+PE, 접점 유형: 소켓, 차폐: 예, 보호 수준: IP67, 케이블 직경 범위: 14 mm ... 20.5 mm, 핀 수: 8, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: SM, 이 제품은 2026년 3분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

제품의 세부 정보









이점

산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립
유연한 사용: 다양한 직경의 케이블을 안정적으로 연결