cUL Recognized
승인 ID: E153698-20150903| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 600 V | 40 A | ||
| 신호 | 600 V | 20 A | ||
UL 승인됨
승인 ID: E153698-20150903| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 600 V | 65 A | ||
| 신호 | 600 V | 30 A | ||
케이블 커넥터, 애플리케이션: 전원, 직선, SPEEDCON, M40, 핀 수: 2+3+PE, 접점 유형: 소켓, 차폐: 예, 보호 수준: IP67, 케이블 직경 범위: 14 mm ... 20.5 mm, 핀 수: 6, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: SM, 이 제품은 2026년 3분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 600 V | 40 A | ||
| 신호 | 600 V | 20 A | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 600 V | 65 A | ||
| 신호 | 600 V | 30 A | ||