SM-5EP1N8AC003 - 후면부 패널 피드스루
1605783

연결 방법

후면부 패널 피드스루, 애플리케이션: 전원, 직선, 스크류 잠금, M40, 핀 수: 2+3+PE, 접점 유형: 핀, 축방향 O-링, 차폐: 예, 케이블 직경 범위: 12.5 mm ... 17 mm, 핀 수: 6, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: SM, 이 제품은 2027년 1분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

제품의 세부 정보