UGSK/S GN + GS
-
슬라이드 타입 단자대
0313086
슬라이드 타입 단자대, 슬라이드 있음, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 41 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 녹색
제품의 세부 정보
| 연결 수 | 2 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.31 W |
| 정격 전선 | 6 mm² |
| 1레벨 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M4 |
| 조임 토크 | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 스트리핑 길이 | 11 mm |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 20 ... 8 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 20 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 정격 전류 | 41 A |
| 최대 부하 전류 | 57 A (케이블 사이즈 10 mm²) |
| 정격 전압 | 500 V |
| 정격 전선 | 6 mm² |
| 폭 | 8.2 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| 항목 번호 | 0313086 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BE1233 |
| GTIN | 4046356958257 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 33.105 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 33.105 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
EB 2- 8 - 삽입 브리지 0202154
-
EB 3- 8 - 삽입 브리지 0202141
-
EB 10- 8 - 삽입 브리지 0202138
-
GS-GSK/S - 슬라이드 0305116
-
DSBJ- 8/13-GSK/S - 교차 커넥터/브리지 0305828
-
SBJ 2- 8/13-GSK/S - 브리지 바 0305239
-
EB 4- 8 - 삽입 브리지 0202142
-
EB 1/3/5/7-8 - 삽입 브리지 3072340
-
EB 1/3/5-8 - 삽입 브리지 3072341
-
PSB 3,5/8,5/6 - 테스트 플러그 스트립 0305297
-
D-UGSK - 엔드 커버 0304023
-
STSL-GSK - 격판 0305226
-
ATS-U S - 격판 1742991
-
ATS-GSK - 격판 0304227
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - 마커 카드 1007235
-
SZS 1,0X4,0 VDE - 스크류 드라이버 1205066
-
TS-UK 6-T - 격판 3072820
-
SCP 2-8 - 단락 회로 커넥터 3070402
-
SCPI 4-8 - 단락 회로 커넥터 3070424
-
ATS-U L - 격판 1742989
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일관통 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1052002
-
ZB 8 CUS - Zack 마커 스트립 0825011
-
UC-TM 8 - 단자대용 마커 0818072
-
UC-TM 8 CUS - 단자대용 마커 0824597
-
UCT-TM 8 - 단자대용 마커 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - 단자대용 마커 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1052413
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
E/UK - 엔드 브라켓 1201442
-
E/UK 1 - 엔드 브라켓 1201413
-
PSBJ-GSK/S FARBLOS - 테스트 플러그 스트립 0305394
-
PSBJ-GSK/S WH - 테스트 플러그 스트립 0305310
-
PSBJ-GSK/S RD - 테스트 플러그 스트립 0305323
-
PSBJ-GSK/S BU - 테스트 플러그 스트립 0305336
-
PSBJ-GSK/S YE - 테스트 플러그 스트립 0305349
-
PSBJ-GSK/S GN - 테스트 플러그 스트립 0305352
-
PSBJ-GSK/S VT - 테스트 플러그 스트립 0305365
-
PSBJ-GSK/S GY - 테스트 플러그 스트립 0305378
-
PSBJ-GSK/S BK - 테스트 플러그 스트립 0305381
이점
브리지 및 슬라이드를 통해 측정 장비 또는 보호 릴레이를 개별적으로 연결할 수 있습니다.
이 경우, 슬라이드는 스위칭 작업에 따라 스위칭 점퍼와 접점을 생성합니다.