단자대 액세서리
PSBJ-GSK/S YE - 테스트 플러그 스트립
PSBJ-GSK/S YE
-
테스트 플러그 스트립
0305349
테스트 플러그 스트립, 핀 수: 1, 색상: 노란색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
테스트 소켓
핀 수
1
연결 데이터
연결 타입
스크류 연결
치수
폭
5 mm
높이
5 mm
NS 35/7,5의 깊이
7 mm
핀 직경
4.1 mm
소재 사양
색상
노란색 (RAL 1018)
소재
황동
절연 소재
PA
접점 소재
PE-LD, 은 도금 황동
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
상용 데이터
항목 번호
0305349
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE1Z3X
GTIN
4017918000844
개당 중량(패키지 포함)
6.315 g
개당 중량(패키지 제외)
6.13 g
관세 번호
85366990
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000