UGSK/S - 슬라이드 타입 단자대
0305080

케이블 사이즈
간격
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

슬라이드 타입 단자대, 슬라이드 없음, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 41 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

브리지 및 슬라이드를 통해 측정 장비 또는 보호 릴레이를 개별적으로 연결할 수 있습니다.
이 경우, 슬라이드는 스위칭 작업에 따라 스위칭 점퍼와 접점을 생성합니다.