PI-EX-AIS-I/I
   - 
  신호 절연기
    
      2835626
      
      
    
  
      Ex i 아날로그 입력: 입력 시그널 컨디셔너, HART-트랜스페어런트. Ex 영역에 설치된 외부 공급 측정 변환기의 4 mA ... 20 mA 신호를 안전한 영역의 부하로 전송. 3-way 전기 절연(입력/출력/공급).
Ex i 아날로그 입력: 입력 시그널 컨디셔너, HART-트랜스페어런트. Ex 영역에 설치된 외부 공급 측정 변환기의 4 mA ... 20 mA 신호를 안전한 영역의 부하로 전송. 3-way 전기 절연(입력/출력/공급).
| 주문 정보: | 전자 모듈은 기본 단자대에 삽입됩니다. | 
| 제품 타입 | 절연 증폭기 | 
| 애플리케이션 | 아날로그 입력 | 
| 채널 수 | 1 | 
| 단계 응답(10-90%) | < 100 µs | 
| 최대 온도 상관계수 | < 0.01 %/K | 
| 최대 전송 오류 | ≤ 0.1 % (종료 값(20°C)) | 
| 전기 절연 입력/출력 | |
| 전기 절연 | 375 V (EN 50020 / EN 60079-11에 따른 피크 값) | 
| 전기 절연 입력/전원 공급 | |
| 전기 절연 | 375 V (EN 50020 / EN 60079-11에 따른 피크 값) | 
| 전기 절연 출력/공급 | |
| 테스트 전압 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) | 
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 20 V DC ... 35 V DC | 
| 최대 전류 소모량 | < 36 mA (24 V) | 
| 전력 소모량 | < 0.9 W (24 V) | 
| 신호 | |
| 입력 설명 | 전류 입력, 본질 안전 | 
| 전류 입력 신호 | 4 mA ... 20 mA | 
| 0 mA ... 20 mA | |
| 신호 | |
| 출력 설명 | 전류 출력 | 
| 전류 출력 신호 | 4 mA ... 20 mA | 
| 0 mA ... 20 mA | |
| 쇼트서킷 출력 전류 | 0 mA | 
| 단선 출력 전류 | 0 mA | 
| 부하/출력 부하 전류 출력 | ≤ 600 Ω | 
| 출력 리플(전류) | < 65 µAPP (600 Ω용) | 
| 안전 데이터 | |
| 최대 전원 Pi | 800 mW | 
| 최대 출력 전압 Uo | 2.4 V | 
| 최대 출력 전류 Io | 13 mA | 
| 최대 출력 전원 Po | 8 mW | 
| 안전 관련 최대 전압 Um | 250 V AC | 
| 데이터 통신(바이패스) | |
| HART 기능 | 예 | 
| 지원 프로토콜 | HART-트랜스페어런트 | 
| 상태 표시 | 녹색 LED (공급 전압) | 
| 치수 도면 | 
                 | 
            
| 폭 | 12.4 mm | 
| 깊이 | 147 mm | 
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) | 
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 | 
| 하우징 소재 | PBT 및 폴리아미드 PA 비강화 | 
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 | 
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 55 °C | 
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C | 
| CE | |
| 인증 | CE 인증 | 
| ATEX | |
| 마킹 |  II (1) GD [EEx ia] IIC | 
|  II 3 G Ex nA II T4 X | |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | 적용 대상 | 
| 표준 | |
| 표준/규정 | NAMUR 권장 NE 21 | 
| 항목 번호 | 2835626 | 
| 패키지 단위 | 1 pc | 
| 최소 주문 수량 | 1 pc | 
| 제품 키 | DK1XXX | 
| GTIN | 4017918911935 | 
| 개당 중량(패키지 포함) | 100.5 g | 
| 개당 중량(패키지 제외) | 100.5 g | 
| 관세 번호 | 85437090 | 
| 원산지 | DE | 
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |