TT-PI-EX-TB
-
서지 보호 장치
2858386
본질 안전 기본 단자대, 절연 커넥터, 테스트 연결 및 서지 보호, NS 35/7,5 마운트용
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 측정 및 제어 기술용 서지 보호 |
| IEC 카테고리 | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 설계 | PI 기본 단자대 |
| 핀 수 | 2 |
| 모듈당 전선 쌍 | 1 |
| 정격전압 UN | 24 V DC |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최대 내부 커패시턴스 Ci | 3 nF |
| 최대 내부 인덕턴스 Li | 1 µH |
| 최대 입력 전류 Ii | 250 mA |
| 최대 입력 전압 Ui | 30 V |
| 최대 내부 시간 요소 (Ri/Li) | 0.1 µs |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 12.35 mm |
| 높이 | 144.7 mm |
| 깊이 | 84.5 mm |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
| 하우징 소재 | PBT |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 작동 방향 | Line-Line & Line-Earth Ground |
| 정격전압 UN | 24 V DC |
| 최대 연속 작동 전압 UC | 30 V DC |
| 21 V AC | |
| 최대 연속 전압 UC(라인-라인) | 30 V DC |
| 21 V AC | |
| 작동 유효 전류 IC(UC) | ≤ 5 µA |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 4 µA |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs(라인-라인) | 5 kA |
| 정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스) | 5 kA |
| 총 서지전류(8/20) µs | 10 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs 최대값(라인-라인) | 5 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs 최대값(라인-어스) | 5 kA |
| 정격 펄스 전류 Ian (10/1000) µs(라인-라인) | 100 A |
| 정격 펄스 전류 Ian (10/1000) µs(라인-어스) | 100 A |
| 조명 테스트 전류 (10/350) µs, 피크 값 limp | 1 kA |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 스파이크 | 1.85 kV |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-라인) 정적 | ≤ 45 V |
| In(전선-전선)에서 잔류 전압 | ≤ 45 V |
| 잔류 전압 Ian (10/1000) µs(라인-라인) | ≤ 45 V |
| 전압 보호 레벨 Up(라인-라인) | ≤ 90 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 전압 보호 레벨 Up(라인-어스) | ≤ 1.85 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 응답 시간 tA(라인-라인) | ≤ 1 ns |
| 응답 시간 tA(라인-신호 접지) | ≤ 100 ns |
| 입력 감쇠 aE, 대칭 | 0.8 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
| 0.3 dB (≤ 250kHz / 150Ω) | |
| 컷오프 주파수 fg(3 dB), 50 Ω 시스템에서 대칭 | 타입 7 MHz |
| 컷오프 주파수 fg(3 dB), 150 Ω 시스템에서 대칭 | 타입 2 MHz |
| 경로당 저항 | 4.7 Ω ±10 % |
| 임펄스 내구성(라인-라인) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 100 A | |
| 임펄스 내구성(라인-어스) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
| 준수/인증 | |
| 적합성 | CE 적합성 |
| ATEX | II (1) G [Ex ia] IIC |
| II (1) D [Ex iaD] | |
| II 3 G Ex nA II T4 X | |
| 표준 정보 기술 사양 | |
| 표준/규정 | IEC 61643-21 |
| EN 50020 | |
| IEC 61643-21 | |
| EN 50020 | |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
| 표준/규정 | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| 표준/사양 | IEC 61643-21 |
| 참고 | 2000 |
| 표준/사양 | EN 50020 |
| 참고 | 1994 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 2858386 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CL2242 |
| GTIN | 4017918914011 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 106.56 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 99.73 g |
| 관세 번호 | 85363010 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
FBST 500-PLC BU - 연속 플러그 브리지 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 연속 플러그 브리지 2966838
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - 플랫 zack 마커 시트 0803618
-
ZBFM 6/WH,LGS:1-100 - Zack 마커 스트립 0800284
-
ZBFM 6/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN - 플랫 zack 마커 시트 0803621
-
FBST 500-PLC RD - 연속 플러그 브리지 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 연속 플러그 브리지 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 연속 플러그 브리지 2966838