근접 센서 및 스위치 작동용 NAMUR 2-채널 신호 처리기. 신호는 릴레이 출력(N/O 접점)을 사용하여 제어 레벨로 전송됩니다. 라인 결함 탐지, 3-way 전기 절연, SIL 2, 푸쉬-인 연결.
표준 애플리케이션을 위한 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기는 필드와 컨트롤러 사이의 인터페이스로서 신호를 격리, 변환, 필터링 및 증폭합니다. MACX Analog 및 MINI Analog Pro는 AI, AO, DI, 온도, 주파수 및 제한 값에 대한 유연한 솔루션을 제공합니다. MINI Analog Pro는 사용자 친화적인 공간 절약형 제품군입니다. MACX Analog는 기능적 세이프티로 사람과 환경, 시스템의 안전을 보장합니다.
3-way 출력 신호 처리기, 입력, 출력 및 공급 간 동시 3-way 전기 절연을 사용하여 컨트롤러에서 0/4 ... 20 mA 신호를 필드에 위치한 부하에 전송, 스크류 연결방식
자유롭게 프로그래밍 가능한 온도 변환기, 아날로그 출력 및 3개의 제한 값 릴레이 있음, 2, 3 또는 4선 기술의 저항 온도계, 써모커플, 광범위한 전원 공급. 표준 구성, 4-way 절연, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, 스크류 연결
근접 센서 및 스위치를 위한 광범위한 전원 공급 기능이 있는 2-채널 NAMUR 신호 처리기. 신호 출력과 관련하여, 각 채널용의 사용 가능한 전환 접점이 있는 릴레이 있음. 라인 결함 탐지(LFD), 3-way 절연, 푸쉬-인 연결, SIL 2.
액티브 전류 및 전압 신호용 입력과 제한 값 릴레이 출력이 있는 제한 값 스위치(전환 접점). DIP 스위치 및 전위차계를 통해 설정 가능, 전기적 3-way 전기 절연, 최대 SIL2(SC3), PLc Cat.1, 스크류 연결.
근접 센서 및 스위치를 위한 광범위한 전원 공급 기능이 있는 2-채널 NAMUR 신호 처리기. 신호 출력과 관련하여, 각 채널용의 사용 가능한 전환 접점이 있는 릴레이 있음. 라인 결함 탐지(LFD), 3-way 절연, 스크류 연결, SIL 2.
근접 센서 및 스위치 작동을 위한 NAMUR 절연 스위칭 증폭기. 신호는 2개의 트랜지스터°출력(패시브)을 통해 제어 레벨로 전송됩니다.. 채널 수: 1, 표준 구성, 3-way 절연, 라인 결함 탐지, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, 푸쉬인 연결
RTD 및 TC 센서의 본질 안전 신호를 변환하여 부하로 전송하기 위한 온도 변환기. 주문 구성, 푸쉬인 연결
리피터 파워 서플라이, 2 및 4선 트랜스미터에 공급용, HART-트랜스페어런트 및 광범위한 전원 공급 있음, SIL 2(1oo1)/SIL 3(1oo2), 푸쉬-인 연결
구성 가능한 포티포지션(Potiposition) 변환기, 플러그-인 연결 기술 사용, 0 Ω ... 100 Ω - 0 kΩ ... 100 kΩ의 전위차계 연결용. DIP 스위치 또는 소프트웨어를 통해 구성 가능. 스크류 연결 기술, 표준 구성
표준 애플리케이션을 위한 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기 비교
모든 애플리케이션에 적합한 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
MINI Analog Pro
전체 폭 및 설치 높이가 줄어든 업계 최고의 컴팩트 설계 |
MACX 아날로그
검증된 포괄적인 솔루션 제품군 |
MINI 아날로그
기본 기능을 제공하는 6 mm 제품군 |
|
| SIL 2 SC 3 또는 SIL 3 기능적 세이프티, 타입별: AI, AO, DI, DO | |||
| PL d, PL c 기능적 세이프티, 타입별 | |||
| 2-채널 설계 | |||
| 광범위한 공급이 있는 버전 | |||
| 전류 루프의 중단 없는 측정 | |||
| 주변 온도 범위 -40°C ... +70°C, 경감 없음 | |||
| 버스 및 네트워크 연결용 게이트웨이 | |||
| 시그널 컨디셔너 앱을 통한 정보 검색 | NFC 및 QR 코드 | QR 코드 | 아니요 |
이점
- 아날로그 신호 처리를 위한 포괄적인 솔루션을 통한 안전 절연, 조절, 필터링 및 증폭
- 필드 신호를 산업용 네트워크에 통합하는 동시에 버스 및 네트워크 연결이 있는 신호 처리기를 사용하여 안전 전기 절연의 이점 실현
- 초소형 시그널 컨디셔너를 사용하면 시판되는 다른 절연기 대비 최대 65%의 공간 절약 가능
- SIL 인증을 획득한 시그널 컨디셔너를 통한 정밀 전송 및 높은 작동 안전성
- 성능 레벨에서 신호 처리기를 사용하여 기계류 지침에 따라 아날로그 신호를 세이프티 체인에 손쉽게 통합
플러그-인 연결 기술이 적용된 MINI Analog Pro 초소형 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
플러그타입 연결 기술이 적용된 초소형 MINI Analog Pro 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기는 제한된 공간에 손쉽게 설치하고 시작할 수 있습니다.
단자점에 손쉽게 액세스할 수 있으며 작동 중 전류를 측정할 수 있기 때문에 작업이 훨씬 간편해집니다. 플러그타입 게이트웨이를 통해 신호별 입력 카드를 사용할 필요 없이 최대 8개의 필드 신호를 산업용 네트워크에 간섭 없이 전송할 수 있습니다.
MACX Analog 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
피닉스컨택트의 MACX 아날로그 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기는 표준 애플리케이션에서도 SIL IEC/EN 61508에 따라 기능적 세이프티를 제공합니다. 이 제품군은 SIL 2 SC3 - SIL 3의 일관된 세이프티 무결성 레벨을 가집니다. 선별된 MACX Analog 시그널 컨디셔너는 또한 EN ISO 13849에 따라 인증되었으며 PL c에서 PL d까지의 성능 레벨을 제공합니다.
기본 기능의 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
MINI Analog 제품군의 6-mm 시그널 컨디셔너는 표준 애플리케이션을 위한 다양한 아날로그 신호 조절 기능을 제공합니다. 이러한 제품은 공간 요구 사항 및 기능 측면에서 필수 요소만 포함하도록 축소되었습니다.