MCR 3-way 절연 증폭기, 아날로그 신호의 전기 절연용, 스크류 연결 있음, 입력 신호: 0(4) mA ... 20 mA, 출력 신호: 0(4) mA ... 20 mA
MINI Analog 제품군의 6-mm 시그널 컨디셔너는 다양한 아날로그 신호 조절 기능을 제공합니다. 비용, 공간, 에너지 측면에서 상당히 효율적입니다. 다양한 영역에서 사용할 수 있도록 포괄적인 인증 패키지를 제공합니다. 다른 시그널 컨디셔너와 비교하여 최대 65%의 공간을 절약할 수 있습니다.
추가 정보MCR 3-way 절연 증폭기, 아날로그 신호의 전기 절연용, 스크류 연결 있음, 입력 신호: 0(4) mA ... 20 mA, 출력 신호: 0(4) mA ... 20 mA
MCR 3-way 절연 증폭기, 아날로그 신호의 전기 절연용, 스크류 연결 있음, 입력 신호: 0 ... 10 V/±10 V, 출력 신호: 0 ... 10 V/±10 V
4-way 신호 복제기, 아날로그 신호의 전기 절연 및 복제용, 스크류 연결 있음, 표준 구성
DIN 레일 마운트용 DIN 레일 커넥터. T-BUS 하우징을 위한 범용. 금도금 접점, 5핀
Pt 100 온도 센서용 MCR 온도 변환기, DIP 스위치를 통해 구성됨, 스크류 연결 있음, 사전 구성되지 않음
3-way 절연 증폭기, 아날로그 신호의 전기 절연용, DIP 스위치를 통한 I/O 구성 가능, 스크류 연결 있음, 표준 구성
2-way 루프 파워 절연 증폭기(출력측에서 제공됨), DIP 스위치를 통해 구성 가능, 스크류 연결 기술 및 표준 구성 적용
MCR 루프 파워 절연기, 1-채널, 보조 전원이 없는 전류 신호의 전기 절연용, 스크류 연결 있음
MCR 리피터 전원 공급, 스크류 연결, 입력 신호: (0)4..20 mA, 출력 신호: (0)4..20 mA
MCR 전원 단자대, T-커넥터를 통한 여러 개의 MINI 아날로그 모듈 제공용, 스크류 연결방식, 최대 2 A의 전류 소모