WMS... 제품군의 연속 수축 슬리브는 THERMOMARK E.CUTTER 또는 E.CUTTER/P를 사용하여 개별 마커 길이를 생성하도록 조립할 수 있습니다. 인쇄, 조립 및 적용 과정 후에 수동으로 열을 적용하고 케이블/전선에서 이를 고정하여 표시된 수축 슬리브를 수축하는 옵션이 있습니다.
WMS 38,1 (EX60)R
-
수축 슬리브
0800298
수축 슬리브, 롤, 흰색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, 케이블 직경 범위: 12.7 ... 38.1 mm, 절취선 없음, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 개별 레이블 수: 1, 롤 길이: 15 m, 텍스트 필드 높이: 60 mm, 텍스트 필드 폭: 15000 mm
제품의 세부 정보
cULus Recognized
승인 ID: E310982_Vol2_Sec1호환 가능한 제품
이점
싱글 코어 전선, 전선, 케이블, 공압 호스, 기타 원통형 물체의 영구적이며 직관적인 식별
커터 및 천공 커터의 조합으로 3.45 mm ... 2000 mm(0.14" ... 78.7")의 개별 마커 길이 범위를 실현할 수 있는 높은 유연성
한 가지 옵션으로 슬리브에 수동으로 열을 적용하여 제자리에서 수축시킬 수 있습니다
3:1 수축율의 높은 직경 범위
컨트롤 캐비닛 및 머신 빌딩, 석유 및 가스 산업, 철도 산업 등에서 전 세계적으로 널리 사용 및 검증됨