WMS 3,2 (EX5)R CUS - 수축 슬리브
0800702

수축 슬리브, 롤, 흰색(RAL 9010), 케이블 직경 범위: 1 ... 3.2 mm: 사용자 정의, 절취선 또는 절단, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 30000 mm, 텍스트 필드 폭: 5 mm

제품의 세부 정보









이점

마킹할 전선은 간편하게 슬리브에 꿰어지고 슬리브를 수축하여 고정합니다.
WMS ... 수축 슬리브는 전선 및 케이블의 영구적인 캡티브 마킹을 제공합니다.
슬리브는 수축 후에도 유연성을 유지합니다.