WMS 25,4 (EX40)R CUS
-
수축 슬리브
0800709
수축 슬리브, 롤, 흰색(RAL 9010), 케이블 직경 범위: 8.5 ... 25.4 mm: 사용자 정의, 절취선 또는 절단, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 텍스트 필드 높이: 40 mm, 텍스트 필드 폭: 30000 mm
제품의 세부 정보
| 소재 정보 | 수축 슬리브의 지정된 최소 전선 직경은 마킹 재료로서의 용도를 의미하며 수축 후 절연 특성을 보증하지 않습니다. 처리된 재료 배치와 보관 및 처리 조건에 따라 최대 삽입 가능 전선 직경이 줄어들 수 있습니다. |
| 제품 타입 | 수축 슬리브 |
| 마킹 | |
| 인쇄 | 사용자 정의 |
| 식별 기술 | Thermotransfer |
| 폭 | 40 mm |
| 길이 | 15 m |
| 텍스트 필드 | |
| 텍스트 필드 폭 | 30000 mm |
| 텍스트 필드 높이 | 40 mm |
| 색상 | 흰색 (RAL 9010) |
| 베이스 부품 소재 | 폴리올레핀 |
| 수축 속도 | 3:1 |
| 구성품 | 할로겐 프리 |
| 수축 온도 | > 85 °C |
| 외부 케이블 직경 | 8.5 mm ... 25.4 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -55 °C ... 125 °C |
| 권장 주변 온도(보관/운송) | 23 °C |
| 권장 습도(보관/운송) | 50 % (원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다.) |
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 페인트 습윤 손상 물질 테스트(LABS 적합성) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 페인트 습윤 손상 물질 테스트(LABS 적합성) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 긁힘 내성 | |
| 사양 | EN ISO 1518-1:2023 (준수) |
| 요구 사항 | ≥ 5 N |
| 결과 | 테스트 통과 |
| Tesafilm 테스트 | |
| 사양 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 내자외선 | |
| 사양 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 절차 | 인공 방사선 조사. |
| 온도 저항 | |
| 사양 | ANSI/UL 969-2018:03 (에 따름) |
| 테스트 기간 | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | 테스트 통과 |
| 문지름 내성 | |
| 사양 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (부품으로 제공) | |
| 이소프로판올(99%) [67-63-0] | 테스트 통과 |
| n-Hexane [CAS No. 110-54-3] |
테스트 통과 |
| 물 + 석유 에테르 [CAS No. 64742-82-1] |
테스트 통과 |
| 수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
테스트 통과 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
테스트 통과 |
| 아세톤(99 %) [CAS No. 67-64-1] |
테스트 통과 |
| 화학 물질, 오일 및 연료에 대한 침수 | |
| 사양 | ISO 175:2010(준수) |
| 테스트 기간 | 168 h |
| 수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
테스트 통과 |
| 바닷물(포화 350 g/l) [CAS No. - ] |
테스트 통과 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
테스트 통과 |
| 아세톤(99 %) [CAS No. 67-64-1] |
테스트 통과 |
| 메틸에틸케톤(MEK) [CAS No. 78-93-3] |
테스트 통과 |
| 휘발유 [CAS No. 64742-49-0] |
테스트 통과 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
테스트 통과 |
| IRM 901 | 테스트 통과 |
| IRM 902 | 테스트 통과 |
| IRM 903 | 테스트 통과 |
| 아황산 가스가 존재하는 응결 변화 기후에서 수행되는 테스트 | |
| 사양 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 절차 | 방법 B |
| 주기 | 2 |
| 염수 분무 테스트 | |
| 사양 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 마운트 타입 | 슬라이드 온 |
| 항목 번호 | 0800709 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | BG8126 |
| GTIN | 4046356628464 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1.399 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1.34 g |
| 관세 번호 | 49119900 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
THERMOMARK E.300 - 열 전사 인쇄기 1285306
-
THERMOMARK E.300 D - 열 전사 인쇄기 1004303
-
THERMOMARK E.600 - 열 전사 인쇄기 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - 열 전사 인쇄기 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - 열 전사 인쇄기 1085260
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - 잉크 리본 0801359
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - 잉크 리본 0801361
-
TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - 압력 롤러 0801802
-
TR-PRESSURE ROLLER DR4-50 - 압력 롤러 0801800
-
TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - 압력 롤러 0804655
-
TRM-PRESSURE ROLLER 4-50 - 압력 롤러 0804656
-
TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR - 압력 롤러 1259203
-
THERMOMARK ROLL-ERH - 미디어 허브 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - 미디어 허브 5146309
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 열 전사 인쇄기 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 열 전사 인쇄기 0804663
-
THERMOMARK ROLL - 열 전사 인쇄기 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - 열 전사 인쇄기 5146231
-
THERMOMARK W2 - 열 전사 인쇄기 5146147
이점
최대 길이 30mm의 개별 레이블 주문 가능
UL 224(125°C, 600 V, 모든 튜브)
CSA.C22.2 No. 198.1(125°C, 600 V, 모든 튜브)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531