SH-8EPD68AH000S - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1568972

M23, 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 애플리케이션: 하이브리드, 시리즈: SH, 직선, 차폐: 예, 표준 및 SPEEDCON 인터록용, 핀 수: 6+4+4+PE, 6핀 데이터 부품, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 최소 패널 두께: 1.5 mm, 최대 패널 두께: 5 mm

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








이점

하나의 커넥터로 신호, 데이터 및 전원 전송
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호
옵션 SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 연결 시간 단축