SH-8EPD68AAD00S - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1284853

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









이점

최대 310°까지 제한 없이 조정 가능한 케이블 아웃렛 방향을 통한 손쉬운 연결
하나의 커넥터로 신호, 데이터 및 전원 전송
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호