TBIO 2,5-2L I - 센서/액추에이터 단자대
3246770

센서/액추에이터 단자대, 신호 피드스루용 상단부, 브리지 가능, 신호 피드스루용 하단부, 삽입 브리지를 사용해 브리지 가능, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 20 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 어두운 회색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품