단자대 액세서리
INB IO 80-6 RD - 삽입 브리지
INB IO 80-6 RD
-
삽입 브리지
3246938
삽입 브리지, 단자점에서 브리징, 단자 하우징에서 래칭, 핀 수: 80, 색상: 빨간색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
삽입 브리지
핀 수
80
전위
80
소재 사양
색상
빨간색 (RAL 3001)
소재
Cu
절연 소재
PA
상용 데이터
항목 번호
3246938
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BEKZ2X
GTIN
4046356706209
개당 중량(패키지 포함)
34.7 g
개당 중량(패키지 제외)
34.2 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.314 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말