EAC
승인 ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 20 - 12 | ||||
센서/액추에이터 분리 단자대, 퓨즈 또는 절연 플러그용 상단부, 전위 분배용 중단부, 삽입 브리지 있음, PE 풋이 있는 하단부, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 15 A, 연결 수: 3, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 어두운 회색
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 20 - 12 | ||||