SAC-8P-M12MS/50-28X/M12FSSHOD
-
센서/액추에이터 케이블
1420783
센서/액추에이터 케이블, 8-핀, PE-X/PE-X 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M12, 케이블 길이: 50 m, 옥외 용도, 고급 스틸 널 있음
제품의 세부 정보
제품 타입 | 센서/액추에이터 케이블 |
애플리케이션 | 외부 영역 |
핀 수 | 8 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 예 |
코딩 | A |
절연 특성 | |
오염등급 | 3 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
밀폐 소재 | FPM |
그립 몸체 소재 | PP |
접점 소재 | CuSn |
접점 표면 소재 | Ni/Au |
접점 캐리어 소재 | PP |
케이블 그랜드 소재 | 고급 스틸 |
정격전압 UN | 30 V AC |
30 V DC | |
정격전류 IN | 2 A |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
연결 1 | |
설계 | 플러그 직선 M12 |
핀 수 | 8 |
코딩 타입 | A |
연결 2 | |
설계 | 소켓 직선 M12 |
핀 수 | 8 |
케이블 길이 | 50 m |
PE-X 검정색 [28X] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 81 kg/km |
핀 수 | 8 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | PE-X 검정색 [28X] |
전선 구조 신호 라인 | 32x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 24 |
케이블 사이즈 | 8x 0.25 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.17 mm ±0.02 mm |
외부 케이블 직경 | 7.25 mm ±0.3 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PE-X |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색-회색 RAL 7021 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재, 필러 | PP 섬유 |
소재 전선 절연 | PE-X |
단일 배선, 색상 | 흰색, 갈색, 녹색, 노란색, 회색, 핑크색, 파란색, 빨간색 |
두께, 절연 | 약 0.25 mm (코어 절연) |
내부 시스(sheath) 두께 | 약 0.50 mm |
두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 0.70 mm |
전체 꼬임 | 필러 주위에서 코어까지 8개 전선 |
꼬임 길이, 전체 꼬임 | 67 mm |
광 차폐 커버 | 85 % |
최대 전선 저항 | ≤ 78 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C의 경우) |
작업 커패시턴스 | 약 80 pF (코어-코어) |
약 125 pF (코어-실드) | |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V AC |
테스트 전압 | ≥ 3000 V AC (스파크 테스트) |
테스트 전압 코어/차폐 | ≥ 1000.00 V AC (10 s용) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 37 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 73 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 1000000, 휨 반지름: 10 x D, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 10 m/s² |
할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
DIN EN 50267-2-1에 따름 | |
내염성 | DIN EN 60332-1-2에 따름 |
DIN EN 50266-2-5에 따름 | |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름, 100°C에서 168 h |
DIN EN 50306에 따름 | |
기타 저항성 | 연료에 대한 내성 (IEC 60811에 따라 70°C에서 168 h) |
내자외선 (DIN VDE 0276-605에 따름) | |
특수 속성 | 인덕턴스 약 0.48 mH/km |
조사됨 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C (케이블, 고정 설치) |
-15 °C ... 105 °C (케이블, 유연 설치) | |
20 °C ±5 °C (케이블, 드래그 체인 애플리케이션) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP68 | |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -40 °C ... 105 °C (플러그 / 소켓) |
M12 | |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
항목 번호 | 1420783 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 25 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | AF1CMA |
GTIN | 4055626239798 |
개당 중량(패키지 포함) | 4,038.2 g |
개당 중량(패키지 제외) | 4,038.2 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
완전한 견고함: 내유성, 내자외선 및 내오존, -40°C … +105°C 온도 내성
안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐