SAC-4P-MS/0,6-240/FS SCO NLM
-
센서/액추에이터 케이블
1424257
센서/액추에이터 케이블, 4-핀, PUR 할로겐-프리, 노랑, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 케이블 길이: 0.6 m, 고객 버전
제품의 세부 정보
제품 타입 | 센서/액추에이터 케이블 |
핀 수 | 4 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 아니오 |
코딩 | A |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
밀폐 소재 | NBR |
그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
접점 소재 | CuSn |
접점 표면 소재 | Ni/Au |
접점 캐리어 소재 | TPU GF |
케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
절연 저항 | ≥ 10 MΩ |
정격전압 UN | 250 V AC |
250 V DC | |
정격전류 IN | 4 A |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
연결 1 | |
설계 | 플러그 직선 M12 SPEEDCON |
핀 수 | 4 |
잠금 타입 | SPEEDCON |
코딩 타입 | A |
연결 2 | |
설계 | 소켓 직선 M12 SPEEDCON |
핀 수 | 4 |
잠금 타입 | SPEEDCON |
코딩 타입 | A |
케이블 길이 | 0.6 m |
PUR 할로겐-프리 노란색 [240] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 30 kg/km |
핀 수 | 4 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PUR 할로겐-프리 노란색 [240] |
전선 구조 신호 라인 | 42x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.27 mm ±0.02 mm |
외부 케이블 직경 | 4.70 mm ±0.15 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 노랑 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PP |
단일 배선, 색상 | 갈색, 흰색, 파란색, 검정색 |
두께, 절연 | ≥ 0.21 mm (코어 절연) |
약 0.80 mm (외부 케이블 시스(sheath)) | |
전체 꼬임 | 4선, 트위스티드 |
꼬임 길이, 전체 꼬임 | 49.5 mm |
최대 전선 저항 | 최대 58 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C의 경우) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
테스트 전압 | ≥ 3000 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 23.5 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 47 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 4000000, 휨 반지름: 47 mm, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 10 m/s² |
할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
DIN EN 50267-2-1에 따름 | |
내염성 | DIN UL-Style 20549에 따름 |
UL 758에 따라 FT1 준수 | |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
기타 저항성 | 산성 및 알칼리 용액과 용매에 대한 높은 내성 |
내가수분해 및 내미생물 | |
특수 속성 | 유연한 케이블 도관 사용 가능 |
실리콘-프리 | |
페인트 또는 니스를 사용한 코팅을 방해할 수 있는 물질 없음 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-25 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP68 | |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) |
주변 온도(작동) (케이블, 고정 설치) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
주변 온도(작동) (케이블, 유연 설치) | -5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
항목 번호 | 1424257 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 25 pc |
제품 키 | AF1CCA |
GTIN | 4055626376332 |
개당 중량(패키지 포함) | 38.1 g |
개당 중량(패키지 제외) | 38.1 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 잠금 클립 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - 전선 마커 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 전선 마커 0819411
-
US-WMT (23X4) - 케이블 마커 0828769
-
WMTW (23X4)R - 케이블 마커 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 스크류 플러그 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - 잠금 클립 1558991
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
TSD 04 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 어댑터 삽입 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 도구 1208432
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약
표준: 견고한 할로겐-프리 PUR 케이블