SAC-4P-M 8MS/0,6-PUR/M 8FS 2NC - 센서/액추에이터 케이블
1093778

센서/액추에이터 케이블, 4-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 플러그 직선 M8, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M8, 케이블 길이: 0.6 m, 핀 2가 연결되지 않음

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트