SAC-4P- 3,0-18R/FS SCO RAIL
-
센서/액추에이터 케이블
1301204
센서/액추에이터 케이블, 4-핀, 차폐, 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 케이블 길이: 3 m, 철도 애플리케이션용
제품의 세부 정보
| 애플리케이션 | 철도 애플리케이션 |
| 핀 수 | 4 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | A |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 밀폐 소재 | NBR |
| 그립 몸체 소재 | PA 6.6 |
| 접점 소재 | CuSn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | PA 6.6 |
| 케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PE-X |
| 표준/규정 | PA 6.6 |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 연결 1 | |
| 설계 | 선단 탈피 처리 |
| 연결 2 | |
| 설계 | 소켓 직선 M12 SPEEDCON |
| 핀 수 | 4 |
| 잠금 타입 | SPEEDCON |
| 코딩 타입 | A |
| 케이블 길이 | 3 m |
| 케이블 타입 | 차폐 검정색 RADOX® |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PE-X |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -40 °C ... 85 °C (플러그 / 소켓) |
| M12 | |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
| 표준 명칭 | 충격, 진동 |
| 표준/사양 | EN 50155 |
| 항목 번호 | 1301204 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AF1CCA |
| GTIN | 4063151546533 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 175.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 170 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) |
| SCIP | 17dc7323-0929-4718-8567-18979ad2a8de |
호환 가능한 제품
-
-
KMK HP (29X8) - 케이블 마커 캐리어 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - 케이블 마커 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - 케이블 마커 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - 케이블 마커 0830412
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - 전선 마킹 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - 전선 마킹 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - 전선 마킹 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - 전선 마킹 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - 케이블 마커 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - 케이블 마커 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - 케이블 마커 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - 케이블 마커 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - 케이블 마커 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - 케이블 마커 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - 케이블 마커 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - 케이블 마커 0831511
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 스크류 플러그 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - 잠금 클립 1558991
-
PATG HF 3/18 - 전선 마커 캐리어 1014059
-
PATG HF 3/23 - 전선 마커 캐리어 1014060
-
PATG HF 3/30 - 전선 마커 캐리어 1014061
-
PATG HF 4/18 - 전선 마커 캐리어 1014065
-
PATG HF 4/23 - 전선 마커 캐리어 1014066
-
PATG HF 4/30 - 전선 마커 캐리어 1014067
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - 수축 슬리브 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - 수축 슬리브 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - 수축 슬리브 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - 수축 슬리브 0833245
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
TSD 04 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 어댑터 삽입 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 도구 1208432
-
CUTFOX 12 - 케이블 절단 도구 1212128
-
CUTFOX-S VDE - 다이애거널 커터 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - 다이애거널 커터 1212487
-
WIREFOX 4 - 피복 분리 도구 1212156
-
WIREFOX-E 4 - 피복 분리 도구 1212704
-
WIREFOX 10 - 피복 분리 도구 1212150
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
특수 진동 브레이크를 사용한 견고한 고정
온도 영향에 대한 내성 - 넓은 온도 범위 및 온도 충격에 대한 테스트 통과
안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐