SAC-4P- 0,5-28X/M12FS OD
-
센서/액추에이터 케이블
1441352
센서/액추에이터 케이블, 4-핀, PE-X 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: A, 케이블 길이: 0.5 m, 옥외 용도, 고급 스틸 널 있음
제품의 세부 정보
제품 타입 | 센서/액추에이터 케이블 |
애플리케이션 | 외부 영역 |
핀 수 | 4 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 아니오 |
코딩 | A |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
밀폐 소재 | FPM |
그립 몸체 소재 | PP |
접점 소재 | CuSn |
접점 표면 소재 | Ni/Au |
접점 캐리어 소재 | PP |
케이블 그랜드 소재 | 고급 스틸 |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
정격전압 UN | 250 V AC |
250 V DC | |
정격전류 IN | 4 A |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
연결 1 | |
설계 | 선단 탈피 처리 |
연결 2 | |
설계 | 소켓 직선 M12 |
핀 수 | 4 |
코딩 타입 | A |
케이블 길이 | 0.5 m |
PE-X 검정색 [28X] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 44 kg/km |
핀 수 | 4 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PE-X 검정색 [28X] |
전선 구조 신호 라인 | 28x 0.15 mm |
AWG 신호 라인 | 20 |
케이블 사이즈 | 4x 0.5 mm² (신호 라인) |
절연 포함 전선 직경 | 1.6 mm ±0.05 mm (신호 라인) |
외부 케이블 직경 | 5.20 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PE-X |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색-회색 RAL 7021 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PE-X |
단일 배선, 색상 | 갈색, 흰색, 파란색, 검정색 |
두께, 절연 | 약 0.30 mm (코어 절연) |
약 0.60 mm (외부 케이블 시스(sheath)) | |
전체 꼬임 | 4선, 트위스티드 |
꼬임 길이, 전체 꼬임 | 61.6 mm |
최대 전선 저항 | ≤ 39 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C의 경우) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V AC |
테스트 전압 | ≥ 3000 V AC |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 26 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 52 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 2000000, 휨 반지름: 52 mm, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 10 m/s² |
할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
내염성 | DIN 60332-1-2에 따름 |
DIN EN 50266-2-5에 따름 | |
IEC 60332-3-25에 따름(다발 화재 테스트) | |
연무 부식성 | IEC 60754에 따름 |
가스 농도 | DIN EN 61034에 따름 |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
기타 저항성 | 내자외선 (DIN VDE 0276-605에 따름) |
특수 속성 | 조사됨 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C (케이블, 고정 설치) |
-15 °C ... 105 °C (케이블, 유연 설치) | |
120 °C (48 h의 경우 - 테스트 보고서 19233 참조) | |
180 °C (48 h의 경우 - 테스트 보고서 19233 참조) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -40 °C ... 105 °C (플러그 / 소켓) |
주변 온도(작동) (작동) | -40 °C ... 85 °C (갑작스러운 온도 변화 시(IEC 60512-11-4에 따름)) |
M12 | |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
항목 번호 | 1441352 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 50 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | AF1CCA |
GTIN | 4063151823320 |
개당 중량(패키지 포함) | 36.5 g |
개당 중량(패키지 제외) | 36.5 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
완전한 견고함: 내유성, 내자외선 및 내오존, -40°C … +105°C 온도 내성