cULus Listed
승인 ID: E221474정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 4 A | - 22 |
센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 플러그 직선 M12 푸쉬 풀, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M12 푸쉬 풀, 코딩: A, 케이블 길이: 1.5 m
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 4 A | - 22 |