SAC-3P-M 8MS/5,0-PVC/M 8FS B-L
-
센서/액추에이터 케이블
1404708
센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PVC, 검정색, RAL 9005, 플러그 직선 M8, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M8, 케이블 길이: 5 m
제품의 세부 정보
제품 타입 | 센서/액추에이터 케이블 |
애플리케이션 | 표준 |
핀 수 | 3 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 아니오 |
코딩 | A |
그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
접점 소재 | CuSn |
접점 표면 소재 | Ni/Au |
접점 캐리어 소재 | TPU GF |
케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
정격전압 UN | 60 V |
정격전류 IN | 4 A |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
전선 연결 | |
조임 토크 | 0.2 Nm (M8 플러그-삽입 커넥터) |
연결 1 | |
설계 | 플러그 직선 M8 |
핀 수 | 3 |
코딩 타입 | A |
연결 2 | |
설계 | 소켓 직선 M8 |
핀 수 | 3 |
케이블 길이 | 5 m |
PVC 검정색 [PVC] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 29 kg/km |
핀 수 | 3 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PVC 검정색 [PVC] |
전선 구조 신호 라인 | 32x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 24 |
케이블 사이즈 | 3x 0.25 mm² (신호 라인) |
절연 포함 전선 직경 | 1.25 mm ±0.02 mm |
외부 케이블 직경 | 4.40 mm ±0.15 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PVC |
단일 배선, 색상 | 갈색, 파란색, 검정색 |
두께, 절연 | ≥ 0.23 mm (코어 절연) |
두께, 외부 시스(outer sheath) | ≥ 0.76 mm |
전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
최대 전선 저항 | 최대 78 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C의 경우) |
정격 전압, 케이블 | ≥ 300 V |
테스트 전압 | ≤ 3000 V |
내염성 | UL-Style 2464에 따름 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) |
표준 명칭 | M8 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-104 |
항목 번호 | 1404708 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | AF1BBA |
GTIN | 4046356724906 |
개당 중량(패키지 포함) | 139.8 g |
개당 중량(패키지 제외) | 139.8 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트