SAC-3P-20,0-121/A-1L-R
-
센서/액추에이터 케이블
1418654
센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PUR 할로겐-프리, 고유연성, 검정색, RAL 9005, 선단 탈피 처리, 켜짐 밸브 커넥터 A, 있음 1개의 LED, 배선: 댐핑 다이오드, 케이블 길이: 20 m
제품의 세부 정보
| 애플리케이션 | 표준 |
| 핀 수 | 3 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 밀폐 소재 | TPU |
| 소재 하우징 밸브 플러그 | TPU |
| 접점 소재 | CuSn |
| 밸브 플러그 접점 삽입 소재 | PA 6.6 |
| 접점 표면 소재 | Sn |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 24 V DC |
| 정격전류 IN | 2 A |
| 상태 표시 | 1개의 LED |
| 상태 표시 있음 | 예 |
| 연결 1 | |
| 설계 | 선단 탈피 처리 |
| 연결 2 | |
| 설계 | 밸브 커넥터 A |
| 핀 수 | 3 |
| 소재 | CuSn (접점) |
| Sn (접점 표면) | |
| PA 6.6 (접점 캐리어) | |
| TPU (하우징) | |
| 보호 회로 | 댐핑 다이오드 |
| 케이블 길이 | 20 m |
| PUR 검정색 [121] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 58.8 kg/km |
| UL AWM 스타일 | 20549 |
| 핀 수 | 3 |
| 차폐 | 아니오 |
| 케이블 타입 | PUR 검정색 [121] |
| 전선 구조 신호 라인 | 32x 0.20 mm |
| AWG 신호 라인 | 17 |
| 케이블 사이즈 | 3x 1 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 2.1 mm ±0.05 mm |
| 외부 케이블 직경 | 6.00 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | PP |
| 단일 배선, 색상 | 검정색 1, 검정색 2, 녹색/노란색 |
| 전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
| 최대 전선 저항 | 19.5 Ω/km (20 °C의 경우) |
| 절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km |
| 정격 전압, 케이블 | 300 V |
| 테스트 전압 | 1200 V |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 30 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 60 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 3000000, 트래버싱 속도: 2.5 m/s, 가속화: 10 m/s² |
| 할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
| 내염성 | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| 내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
| 기타 저항성 | 낮은 접착력 |
| 특수 속성 | 고유연성 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -20 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 주변 온도(작동) (밸브 커넥터) | -20 °C ... 85 °C (밸브 플러그) |
| 밸브 플러그-인 커넥터 | |
| 표준 명칭 | 밸브 커넥터 |
| 표준/사양 | EN 175301-803 |
| 항목 번호 | 1418654 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | AF1DAA |
| GTIN | 4055626142036 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1,109.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1,109.7 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
UCT-WMT (23X4) - 전선 마커 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 전선 마커 0819411
-
US-WMT (23X4) - 케이블 마커 0828769
-
WMTW (23X4)R - 케이블 마커 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 보호 호스 어댑터 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 보호 호스 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 보호 호스 3240839
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
SF-BIT-PH 1-70 - 스크류 삽입 1212582
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
CUTFOX-S VDE - 다이애거널 커터 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 피복 분리 도구 1212757
-
WIREFOX SAC - 피복 분리 도구 1212623
-
WIREFOX 10 - 피복 분리 도구 1212150
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상