SAC-17P-MS/0,5-35T/M23FS SHSCO - 센서/액추에이터 케이블
1437407

센서/액추에이터 케이블, 17-핀, PUR/PVC, 검정색, RAL 9005, 차폐, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M23, 케이블 길이: 0.5 m

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약
공간 절약 – 하이-핀 플러그-인 커넥터 사용
안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐