SACB- 6/4-L-10,0PUR QO-0,34 - 분배 박스
1548561

분배 박스, 적용: 표준, 연결 방법: QUICKON, 0.14 mm2 ... 0.34 mm2, 슬롯 수: 6, 핀 수: 4, 슬롯 할당: 이중, 상태 표시: 예, PNP; 마스터 케이블 연결: 고정 연결 180°, PUR/PVC, 케이블 길이: 10 m, 차폐: 아니오

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

몰딩 하우징 및 높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상
공간 절약: 1개의 슬롯에 2개의 센서를 연결할 수 있는 분배기 박스
IDC 연결을 사용한 혁신적인 시간 절약형 조립