TSD 20 SAC
-
토크 스크류 드라이버
1212020
토크 스크류 드라이버, 2.0 Nm의 사전 설정 토크 및 빠른 연결 방식의 압력 너트용 4 m 육각형 드라이브 사용
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
TSD-M... 토크 스크류 드라이버의 경우 토크를 개별적으로 설정할 수 있습니다.
TSD-M... 어댑터는 다양한 너트를 수용할 수 있습니다.
0.2 Nm ... 2.5 Nm의 사전 설정 토크 범위가 있는 TSD ... SAC 토크 스크류 드라이버
다양한 애플리케이션을 위한 광범위한 SAC... 너트