SACB-4/ 4-L-C GG SCO P NPN
-
분배 박스 헤더
1418863
분배 박스 헤더, 적용: 표준, 연결 방법: M12 암 커넥터 플라스틱, 슬롯 수: 4, 핀 수: 4, 코딩: A, 슬롯 할당: 이중, 상태 표시: 예, npn; 마스터 케이블 연결: 플러그타입 스크류 연결, 차폐: 아니오
제품의 세부 정보
| 애플리케이션 | 표준 |
| 핀 수 | 4 |
| 슬롯 수 | 4 |
| 코딩 | A |
| LED | 예 |
| 로컬 진단 | |
| 모니터링되는 기능 | 공급 전압 |
| 광학적 표시 | 녹색 LED |
| 최대 작동 전압 Umax | 30 V DC |
| 로컬 진단 | 공급 전압 녹색 LED |
| 상태 표시 I/O 노란색 LED | |
| 정격전압 UN | 24 V DC |
| 총 정격 전류 | 10 A |
| 경로당 최대 전류 전송 용량 | 2 A |
| 슬롯당 전류 전송 용량 | 4 A |
| 전선 연결 | |
| 센서/액추에이터 연결 시스템 | M12 암 커넥터 |
| 조임 토크 슬롯 센서/액추에이터 케이블 | 0.4 Nm |
| 하우징 고정용 마운팅 스크류의 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 핀 할당 | |
| 슬롯/핀 = 전선 색상 또는 연결 | 1 / 4 (A) = WH |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 1-4 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-4 / 5 (PE) = GNYE | |
| 상태 표시 있음 | 예 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 54 mm |
| 높이 | 19 mm |
| 길이 | 117 mm |
| 소재 스레디드 슬리브 | PBT |
| 소재 하우징 | PBT |
| 소재 몰딩 혼합물 | PUR |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 밀폐 소재 O-링 | NBR |
| 접점 소재 | Cu 합금 |
| 접점 표면 소재 | 금도금 |
| 접점 캐리어 소재 | PA |
| 접점 소재, 마스터 케이블측 | CU 합금 |
| 접점 캐리어 소재, 마스터 케이블측 | PA |
| 접점 표면 소재, 마스터 케이블측 | Sn |
| 연결 타입 | 플러그타입 스크류 연결 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
| 항목 번호 | 1418863 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | AF3CBD |
| GTIN | 4055626153322 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 125.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 125.8 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
SACB-C-H180-4/ 4-10,0PUR SCO P - 커넥터 후드 1453067
-
SACB-C-H180-4/ 4 SCO P PUR/ - 커넥터 후드 1401391
-
SACB-C-H180-8/16 SCO P - 커넥터 후드 1453229
-
PROT-MS SCO - 스크류 플러그 1553129
-
UC-EM (17,5X9) - 스냅-인 마커 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - 스냅-인 마커 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - 스냅-인 마커 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - 스냅-인 마커 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - 스냅-인 마커 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - 스냅-인 마커 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - 스냅-인 마커 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - 스냅-인 마커 0801576
-
UTA 107 - DIN 레일 어댑터 2853983
-
TSD 04 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 어댑터 삽입 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 도구 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - 도구 1208445
-
SZK PZ2 VDE - 스크류 드라이버 1206463
-
TSD 25 SAC - 토크 스크류 드라이버 1212315
-
TSD-M 3NM - 토크 스크류 드라이버 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - 도구 1212486
-
SF-BIT-PZ 2-50 - 스크류 삽입 1212592