PHT22-S3RD-GN - 선택기 스위치
1108829

셀렉터 스위치, 22 mm, 원형, 3개의 스위치 위치, 녹색, 중앙으로 자체 재설정

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

22 mm 셀렉터 스위치 - 정밀한 작동 모드 선택
3핀(45°/0°/45°) - 중앙 위치로 스프링 복귀
선명한 상태 표시를 위한 통합 조명 옵션 포함
내구성 있는 사용을 위한 견고한 산업용 설계
PHT22 접점 및 LED 모듈과 모듈식 조합을 위한 설계