PHT22-S3R
-
선택기 스위치
1108478
셀렉터 스위치, 22 mm, 원형, 3개의 스위치 위치, 자체 재설정
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
22 mm 셀렉터 스위치 - 정밀한 작동 모드 선택
3핀(45°/0°/45°) - 중앙 위치로 스프링 복귀
안전한 작동을 위해 명확하게 정의된 스위치 위치
내구성 있는 사용을 위한 견고한 산업용 설계
PHT22 접점 및 LED 모듈과 모듈식 조합을 위한 설계