PHT22-S3RD-WH/PT20/WH - 선택기 스위치
1108438

셀렉터 스위치, 조명, 22 mm, 원형, 3개의 스위치 위치, 흰색, 자동 재설정, 작동 헤드, 모듈 홀더, 푸쉬-인 연결 기술을 사용하는 N/O 접점 모듈 및 LED 모듈 포함

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

푸쉬-인 연결이 가능한 22 mm 셀렉터 스위치 세트
3핀(45°/0°/45°) - 중앙 위치로 스프링 복귀
세트 변형에 따라 접점 모듈(N/O / N/C, 단방향 또는 양방향) + 1개의 LED 모듈 포함 - 유연한 사용
선명한 상태 표시를 위한 통합 조명 옵션 포함
컨트롤 캐비닛/제어 패널에 빠른 마운팅