PHT22-S3SD-RD/PT20/RD
-
선택기 스위치
1108350
셀렉터 스위치, 조명, 22 mm, 원형, 3개의 스위치 위치, 빨간색, 자체 잠금, 작동 헤드, 모듈 홀더, 푸쉬-인 연결 기술을 사용하는 N/O 접점 모듈 및 LED 모듈 포함
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
푸쉬-인 연결이 가능한 22 mm 셀렉터 스위치 세트
3핀(60°/0°/60°) - 모든 위치에서 고정
세트 변형에 따라 접점 모듈(N/O / N/C, 단방향 또는 양방향) + 1개의 LED 모듈 포함 - 유연한 사용
선명한 상태 표시를 위한 통합 조명 옵션 포함
PHT22 접점 및 LED 모듈과 모듈식 조합을 위한 설계