SB-Z0018
-
크림핑 플라이어
1013638
회전 크림프 접점용 수동 크림핑 플라이어 Ø 3.6 mm, litz 전선 케이블 사이즈 10 mm2 ... 16 mm2, 축방향 정지용 로케이터 있음
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
정밀하게 제작된 다이는 접점 처리 시 높은 수준의 품질을 일관되게 보장합니다.
대칭 및 최적 크림핑 결과를 위한 다이의 병렬 모션 시퀀스
낮은 수준의 수동 힘으로 높은 크림핑 세기 제공