SB-8ESCD8A8L32S - 케이블 커넥터
1623683

M40, 케이블 커넥터, 애플리케이션: 하이브리드, 시리즈: SB, 긴 직선, 차폐: 예, SPEEDCON, 핀 수: 4+4+4+PE / 3+N+PE, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 9 mm ... 14 mm, 코딩: CAT5, 코딩 2, 이 제품은 2026년 3분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

제품의 세부 정보









이점

하나의 커넥터로 신호, 데이터 및 전원 전송
최대 100 Mbps용 CAT5 데이터 인터페이스
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 연결 시간 단축
잘못된 연결을 확실하게 방지하는 기계적 코딩
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호