SB-8EPSD8AA700S - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1623723

제품의 세부 정보









이점

최대 310°까지 제한 없이 조정 가능한 케이블 아웃렛 방향을 통한 손쉬운 연결
모든 하우징에 핀 또는 소켓 접점 장착 가능
신호 전송에 총 8개의 접점 사용 가능
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 연결 시간 단축
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호