세이프티 릴레이, 비상 정지, 안전 도어 및 라이트 그리드용, 최대 SIL 3, Cat. 4, PL e, 1 또는 2-채널 작동, 크로스 회로 탐지, 재트리거 가능, 꺼짐/켜짐 지연 0.2 s - 300 s, 5개의 사용 가능한 전류 경로, US = 24 V DC, 플러그-인 푸쉬-인 단자대
세이프티 릴레이
Force-guided 접점이 있는 피닉스컨택트의 TÜV 인증 세이프티 릴레이는 1 - 3개의 고정 세이프티 기능을 위한 최대한의 안전을 보장합니다. 공간 요구 사항에 따라 6 mm 초소형 제품이 제공됩니다.
35개의 세이프티 릴레이로 구성된 세트, 비상 정지, 안전 도어 및 라이트 그리드용, 최대 SIL 2, Cat. 3, PL d, 1 또는 2-채널 작동, 자동 또는 수동, 모니터링된 시작, 3개의 사용 가능한 전류 경로, 1개의 시그널링 전류 경로, US = 24 V DC, 플러그-인 스크류 단자대
세이프티 릴레이, 비상 정지 및 안전 도어용, 최대 SIL 3, Cat. 4, PL e, 1 또는 2-채널 작동, 수동, 모니터링된 시작, 1개의 사용 가능한 전류 경로, US = 24 V DC, 고정 스크류 단자대
1-채널 또는 2-채널 접점 확장, 5개의 N/O 접점, 1개의 N/C 접점, 1개의 확인 전류 경로, EN ISO 13849 안전 절연 규정에 따른 최대 Cat. 4 PL e의 기본 장치와 함께 사용, 폭: 22.5 mm, 플러그타입 스크류 단자대
세이프티 릴레이, 비상 정지 / 안전 도어용, 최대 SIL 1, Cat. 1, PL c, 애플리케이션에 따라 다름, 최대 SIL 3, Cat. 4, PL e, 1-채널 작동, 자동 / 수동 시작, 3개의 사용 가능한 전류 경로, US = 24 V DC, 플러그타입 푸쉬-인 단자대
세이프티 스위칭 장치용 DIN 레일 커넥터, 공급/제어/모니터링용(모듈에 따라 다름)
세이프티 릴레이, 비상 정지, 안전 도어 및 라이트 그리드용, 최대 SIL 3, Cat. 4, PL e, 1 또는 2-채널 작동, 자동 또는 수동, 모니터링된 시작, 3개의 사용 가능한 전류 경로, US = 24 V DC, 플러그타입 푸쉬-인 단자대
세이프티 릴레이, 비상 정지 및 안전 도어용, 최대 SIL 1, Cat. 1, PL c, 애플리케이션에 따라 최대 SIL 3, Cat. 4, PL e, 1-채널 작동, 수동, 모니터링된 시작, 1개의 사용 가능한 전류 경로, US = 24 V DC, 고정 스크류 단자대
세이프티 릴레이, 비상 정지 및 안전 도어 모니터링용, 최대 SIL 3 또는 Cat. 4, PL e, EN ISO 13849에 따름, 2-채널 작동, 2개의 사용 가능한 전류 경로, 정격 입력 전압: 24 V DC, 플러그-인 푸쉬-인 단자대
세이프티 릴레이, 비등가 신호 생성기 모니터링용, 최대 SIL 3, Cat. 4, PL e, 2-채널, 비등가 작동, 자동 시작, 1개의 사용 가능한 전류 경로, US = 24 V DC, 고정 스크류 단자대
신제품
다양한 머신 애플리케이션을 위한 세 개의 제품군
피닉스컨택트의 컴팩트 세이프티 릴레이는 전세계 머신 빌딩 애플리케이션의 요구 사항을 충족합니다. 이 릴레이는 주로 식품, 포장 및 조립 처리 머신에 사용됩니다.
전체 폭이 6 mm부터 시작되는 세이프티 릴레이
초소형 PSRmini 세이프티 릴레이
PSRmini 릴레이는 시판되는 제품 중에서 가장 슬림한 세이프티 릴레이입니다. PSRmini 세이프티 릴레이는 성능 손상 없이 컨트롤 캐비닛에서 최대 70% 적은 공간이 필요합니다.
- 비상 정지, 라이트 그리드, 안전 도어, 양손 제어 등과 같은 세이프티 기능을 위한 선택의 폭이 넓은 세이프티 릴레이
- 6 mm 및 12 mm의 슬림한 하우징
- 1 - 3개의 사용 가능 경로가 있는 세이프티 릴레이
- 5개의 사용 가능 경로가 있는 접점 확장 제공
- 스크류 또는 스프링 케이지 연결
시장 표준 설계의 세이프티 릴레이
PSRclassic 기존 세이프티 릴레이
PSRclassic 기존 세이프티 릴레이 제품군은 선택이 폭이 넓은 기능과 버전을 제공합니다. 하우징 폭은 시장 표준과 일치합니다.
- 비상 정지, 라이트 그리드, 안전 도어, 양손 제어 등과 같은 세이프티 기능을 위한 선택의 폭이 넓은 세이프티 릴레이
- 17.5 mm부터 시작되는 하우징 폭
- 선택이 폭이 넓은 버전
- 최대 8개의 사용 가능 경로 제공
- 스크류 또는 스프링 케이지 연결
최대 2개의 조정 가능한 안전 기능이 있는 다기능 세이프티 릴레이
PSRuni 다기능 세이프티 릴레이
PSRuni 다기능 세이프티 릴레이를 사용하면 하나의 장치를 사용해 최대 2개의 안전 기능을 모니터링할 수 있습니다. 공통 안전 기능의 포괄적인 적용으로 인해 개별 요구 사항에 맞게 유연하게 구성하고 조정할 수 있습니다.
- 회전 코딩 스위치를 통해 장치에서 직접 구성
- 비상 정지, 라이트 그리드와 같은 일반적인 안전 기능 포함
- 두 개의 독립적인 회로 모니터링
- 전체 폭: 22.5 cm
- 푸쉬-인 연결 기술
머신 빌딩용 컴팩트 모듈형 세이프티 기술
머신 제조업체 고객은 시장의 흐름과 요구 사항에 익숙합니다. 기능적 세이프티의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 표준과 지침은 기능적 세이프티와 관련하여 중요한 역할을 수행합니다. 피닉스컨택트의 PSR 세이프티 릴레이를 통해 많은 이점을 제공하는 새로운 세이프티 개념을 만들 수 있습니다.
- 많은 센서 및 액추에이터와 호환되기 때문에 수많은 애플리케이션에 사용할 수 있으며 특히 머신 빌딩에 적합합니다.
- ISO 13849에 따른 최대 성능 레벨 e 및 IEC 62061에 따른 SIL 3의 애플리케이션을 실현할 수 있습니다.
- 피닉스컨택트의 모든 세이프티 제품은 TÜV 인증을 받았으며 글로벌 시장을 위한 광범위한 승인을 획득했습니다.
- 세이프티 릴레이에 설치된 피닉스컨택트 릴레이 기술은 force-guided 접점으로 최대한의 기능적 세이프티를 제공합니다.
- 전체 폭이 6 mm부터 시작되는 피닉스컨택트의 세이프티 릴레이는 최소 하나의 사용 가능 경로로 인해 모듈형 세이프티 개념에 적합합니다.