PSR-MS50-1NO-1DO-24DC-SC
-
세이프티 릴레이
2904956
세이프티 릴레이, 비등가 신호 생성기 모니터링용, 최대 SIL 3, Cat. 4, PL e, 2-채널, 비등가 작동, 자동 시작, 1개의 사용 가능한 전류 경로, US = 24 V DC, 고정 스크류 단자대
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3
6.8 mm에 불과한 좁은 하우징 폭
2-채널 비등가 제어
1개의 사용 가능한 전류 경로, 1개의 디지널 신호 출력
자동 활성화