PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SP
-
세이프티 릴레이
2700467
세이프티 릴레이, 비상 정지 / 안전 도어용, 최대 SIL 1, Cat. 1, PL c, 애플리케이션에 따라 다름, 최대 SIL 3, Cat. 4, PL e, 1-채널 작동, 자동 / 수동 시작, 3개의 사용 가능한 전류 경로, US = 24 V DC, 플러그타입 푸쉬-인 단자대
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
EN ISO 13849-1에 따른 최대 카테고리 1/PL c, EN IEC 62061에 따른 SIL 1
애플리케이션에 따라 ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3
12.5 mm에 불과한 좁은 하우징 폭
단일 장치에서 수동 모니터링 및 자동 활성화
사용 가능 전류 경로 3개, 디지널 신호 출력 1개
1-채널 제어