제로 스피드, 속도 및 회전 방향 모니터링용 안전 확장 모듈, 2개의 축 모니터링, NPN/PNP 근접 스위치, 1 x HTL 인코더, TBUS 인터페이스, 최대 SIL 3, Cat. 4/PL e, 플러그타입 푸쉬-인 단자대, TBUS 커넥터 포함됨
구성 가능한 세이프티 모듈
세이프티 릴레이처럼 쉽고 세이프티 컨트롤러처럼 유연: 피닉스컨택트의 구성 가능한 세이프티 모듈을 사용하면 세 가지 세이프티 기능만으로 솔루션을 효율적으로 구현할 수 있습니다. TÜV 인증 소프트웨어는 세이프티 로직을 만들기 위한 프로그래밍 지식이 필요하지 않습니다. 모듈형 설계는 고객 요구 사항에 맞게 기능을 유연하게 조정하고 확장할 수 있습니다.
구성 가능한 세이프티 모듈(기본 모듈), 8개의 안전 입력, 4개의 안전 출력, 4개의 리셋 입력 또는 4개의 신호 출력, 4개의 클럭 출력, TBUS를 통해 확장 가능, 최대 SIL 3, Cat. 4/PL e, 플러그-인 스크류 단자대, TBUS 커넥터는 포함되지 않음
PSR-M 베이스 모듈을 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 게이트웨이, DeviceNet™, TBUS 인터페이스, 플러그-인 푸쉬-인 단자대, TBUS 커넥터 포함됨
제로 스피드, 속도 및 회전 방향 모니터링용 안전 확장 모듈, 2개의 축 모니터링, NPN/PNP 근접 스위치, 2 x HTL 인코더, TBUS 인터페이스, 최대 SIL 3, Cat. 4/PL e, 플러그타입 스크류 단자대, TBUS 커넥터 포함됨
안전 확장 모듈, 4개의 안전 아날로그 입력, 0 V ... 10 V, 0 mA 또는 4 mA ... 20 mA, TBUS 인터페이스, 최대 Cat. 4/PL e, SIL 3, 플러그-인 푸쉬-인 단자대, TBUS 커넥터 포함됨
제로 스피드 및 속도 모니터링용 안전 확장 모듈, 2개의 축 모니터링, NPN/PNP 근접 스위치에 적합, TBUS 인터페이스, 최대 SIL 3, Cat. 4/PL e, 플러그타입 푸쉬-인 단자대, TBUS 커넥터 포함됨
안전 확장 모듈, 세이프티 종료 매트 및 스위칭 스트립 모니터링을 위한 12개의 안전 입력, TBUS 인터페이스, 최대 SIL 3, Cat. 4/PL e, 플러그타입 푸쉬-인 단자대, TBUS 커넥터 포함됨
제로 스피드, 속도 및 회전 방향 모니터링용 안전 확장 모듈, 2개의 축 모니터링, NPN/PNP 근접 스위치, 2 x sin/cos 인코더, TBUS 인터페이스, 최대 SIL 3, Cat. 4/PL e, 플러그타입 푸쉬-인 단자대, TBUS 커넥터 포함됨
PSR-M-TBUS1 또는 PSR-M-TBUS2와 관련된 TBUS 확장용 연결 케이블, 25 m
PSR-M 베이스 모듈을 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 게이트웨이, PROFINET, TBUS 인터페이스, 플러그-인 스크류 단자대, TBUS 커넥터 포함됨
개별 세이프티 솔루션용 안전 확장 모듈
유연하게 세이프티 모듈 구성
PSRmodular는 구성 가능한 소규모 컨트롤러입니다. 이 모듈을 사용하여 단일 애플리케이션에서 여러 세이프티 기능을 모니터링할 수 있습니다. PSRmodular 소프트웨어 및 드래그 앤 드롭을 사용하여 세이프티 로직을 손쉽게 생성할 수 있습니다.
시스템은 독립형 솔루션으로 작동하며 더 작은 기계에서 전체 기계 제어 시스템의 역할을 수행할 수 있습니다. 이를 위해 기본 모듈을 별도의 컴포넌트로 사용할 수 있습니다. 67.5 mm에 불과한 전체 폭에 다음 기능이 포함되어 있습니다.
- 안전 센서 평가를 위한 8개의 안전 입력 신호
- 최대 4개의 안전 출력(최대 카테고리 4)
- 클럭 및 신호 스위칭 출력
- 통합 모니터링과 함께 외부 컨택터를 통해 접점 증대 또는 접점 증폭 가능
세이프티 시스템 확장
I/O가 충분하지 않은 경우 최대 18개의 세이프티 관련 확장 모듈을 사용하여 모듈형 방식으로 시스템을 확장할 수 있습니다. 이러한 모듈은 DIN 레일 커넥터를 통해 베이스 모듈에 간단히 연결됩니다. 이를 통해 더 많은 센서와 액추에이터를 연결하기 위한 추가 I/O가 제공됩니다.
모듈형 세이프티 기술은 게이트웨이를 통해 기존 네트워크에 통합할 수 있습니다.
PSRmodular는 기능성과 유연성이 결합되어 있고 간단한 세이프티 릴레이 및 프로그래밍 가능한 안전 컨트롤러 간의 간격을 메워줍니다.
PSRmodular 구성 소프트웨어
프로그래밍 지식이 필요 없는 직관적인 구성
무료 PSRmodular 구성 소프트웨어를 사용하여 모듈형 세이프티 시스템을 구성합니다. 구성 소프트웨어를 사용하기 위해 프로그래밍 지식이 필요하지 않습니다. 이는 드래그 앤 드롭을 사용하여 세이프티 로직을 그래픽으로 작성하고 세이프티 기능을 원하는 대로 유연하게 조정할 수 있기 때문입니다. 통합 시뮬레이션을 사용하면 작성된 세이프티 로직의 전체 기능 테스트를 하드웨어 없이 수행할 수 있습니다. 모든 기능 블록은 TÜV에 의해 인증되었습니다.
소프트웨어 단계별 가이드
- 먼저 다양한 안전 기능이 포함된 도구 상자에서 필요한 블록을 선택합니다. 그런 다음 마우스로 연결 영역으로 드래그합니다.
- 블록을 필요한 입력 및 출력에 연결합니다. 가상으로 배선하기 전에 이 입력 및 출력을 연결 영역으로 드래그 앤 드롭합니다.
- 그런 다음 표준 USB 케이블을 사용하여 테스트된 세이프티 로직을 세이프티 모듈에 다운로드합니다.
- 소프트웨어 기능에 대해 궁금한 점이 있으면 기능 설명 및 예제 애플리케이션이 포함된 도움말 기능을 사용합니다.
장치 자체에서 포괄적인 진단
진단 LED는 PSRmodular 세이프티 모듈의 모든 입력과 출력의 상태를 나타냅니다. 또한 신호 출력은 시그널링 장치의 스위칭 상태 등을 나타냅니다. 이 세이프티 모듈은 fieldbus 커플러를 통해 기계 또는 시스템의 상위 컨트롤러와 통신합니다. 이를 통해 세이프티 기능을 시각화 또는 원격 진단과 손쉽게 통합할 수 있습니다. 오류를 신속하게 파악하여 바로잡을 수 있습니다.
이점
- 개별 요구 사항에 따른 높은 수준의 적응성을 제공하는 비용 효율적인 세이프티 솔루션
- 손쉬운 하드웨어 및 소프트웨어 구성을 통한 빠른 스타트업
- 이해하기 쉬운 포괄적인 진단을 사용하여 기계 다운타임 최소화
PSRmodular 경험
극한 조건에서의 안전
PSRmodular XC(XC = eXtreme Conditions)는 극한의 주변 조건에서 안전하게 사용할 수 있도록 개발되었습니다. 다양한 인증을 받은 이 모듈형 소규모 안전 컨트롤러는 프로세스 산업과 해양 환경에서 사용하기에 적합합니다.
다양한 인증
- TÜV, UL, CSA에 따른 인증 획득
- 해상용 인증(DNV), G3
- ATEX zone 2, 열처리(EN 746, EN 298, EN 50156에 따름), UL Class I Div. 2