PSR-M-EF3-SDI12-MAT-PI - 확장 모듈
1104884

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

안전 확장 모듈, 세이프티 종료 매트 및 스위칭 스트립 모니터링을 위한 12개의 안전 입력, TBUS 인터페이스, 최대 SIL 3, Cat. 4/PL e, 플러그타입 푸쉬-인 단자대, TBUS 커넥터 포함됨

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

개별 요구 사항에 따른 높은 수준의 적응성을 제공하는 비용 효율적인 세이프티 솔루션
손쉬운 하드웨어 및 소프트웨어 구성으로 인한 빠른 스타트업
이해하기 쉬운 포괄적인 진단을 사용하여 기계 다운타임 최소화
푸쉬-인 기술을 통한 공구가 필요 없는 시간 절약형 설치
22.6 mm에 불과한 좁은 하우징 폭
ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3
EN 81-20에 따른 리프트 애플리케이션에 적합